??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
CAD-Modellauswahl
BALLUFF BCC M425-M414-3A-304-PX0434-006
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M425-M414-3A-304-PX0434-006
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC03A9
TC
Artikelbezeichnung
BCC M425-M414-3A-304-PX0434-006
PX
Produktansicht
50615_01
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC03A9
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Kabel = PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 4, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Voransichten
Embedded user actions